Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Holder Length L (mm) | φD1 (mm) | Tapping Ability: d-meters | Tapping Ability: d-unify | Tapping Ability: For d-pipe | Tapping Ability: d-meters l (mm) | Tapping Ability: For d-pipe l (mm) | Tapping Ability: d-unify l (mm) | Mass (g) | H (mm) | □d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.75 € | 1 | 5 giorni | 35 | 8.5 | M12 | - | - | 53 | - | - | 550 | 29 | 6.5 | ||
188.50 € | 1 | 5 giorni | 85 | 8.5 | M12 | - | - | 53 | - | - | 820 | 29 | 6.5 | ||
226.42 € | 1 | 5 giorni | 115 | 8.5 | M12 | - | - | 53 | - | - | 980 | 29 | 6.5 | ||
282.75 € | 1 | 5 giorni | 150 | 8.5 | M12 | - | - | 53 | - | - | 1170 | 29 | 6.5 | ||
105.92 € | 1 | 5 giorni | 35 | 10.5 | M14 | U9/16 | - | 55 | - | 57 | 530 | 33 | 8 | ||
131.00 € | 1 | 9 giorni | 85 | 10.5 | M14 | U9/16 | - | 55 | - | 57 | 790 | 33 | 8 | ||
154.79 € | 1 | 9 giorni | 115 | 10.5 | M14 | U9/16 | - | 55 | - | 57 | 950 | 33 | 8 | ||
192.11 € | 1 | 9 giorni | 150 | 10.5 | M14 | U9/16 | - | 55 | - | 57 | 1140 | 33 | 8 | ||
152.75 € | 1 | 5 giorni | 35 | 12.5 | M16 | - | - | 60 | - | - | 520 | 35 | 10 | ||
188.50 € | 1 | 5 giorni | 85 | 12.5 | M16 | - | - | 60 | - | - | 770 | 35 | 10 | ||
226.42 € | 1 | 5 giorni | 115 | 12.5 | M16 | - | - | 60 | - | - | 930 | 35 | 10 | ||
282.75 € | 1 | 5 giorni | 150 | 12.5 | M16 | - | - | 60 | - | - | 1110 | 35 | 10 | ||
105.92 € | 1 | 9 giorni | 35 | 14 | M18 | U3/4 | - | 64 | - | 69 | 510 | 36 | 11 | ||
131.00 € | 1 | 9 giorni | 85 | 14 | M18 | U3/4 | - | 64 | - | 69 | 760 | 36 | 11 | ||
154.79 € | 1 | 9 giorni | 115 | 14 | M18 | U3/4 | - | 64 | - | 69 | 920 | 36 | 11 | ||
192.11 € | 1 | 9 giorni | 150 | 14 | M18 | U3/4 | - | 64 | - | 69 | 1100 | 36 | 11 | ||
152.75 € | 1 | 5 giorni | 35 | 15 | M20 | - | - | 68 | - | - | 490 | 37 | 12 | ||
188.50 € | 1 | 5 giorni | 85 | 15 | M20 | - | - | 68 | - | - | 740 | 37 | 12 | ||
226.42 € | 1 | 5 giorni | 115 | 15 | M20 | - | - | 68 | - | - | 890 | 37 | 12 | ||
282.75 € | 1 | 5 giorni | 150 | 15 | M20 | - | - | 68 | - | - | 1060 | 37 | 12 | ||
152.75 € | 1 | 5 giorni | 35 | 11 | - | - | P1/4 | - | 31 | - | 530 | 31 | 9 | ||
188.50 € | 1 | 5 giorni | 85 | 11 | - | - | P1/4 | - | 31 | - | 790 | 31 | 9 | ||
226.42 € | 1 | 5 giorni | 115 | 11 | - | - | P1/4 | - | 31 | - | 950 | 31 | 9 | ||
282.75 € | 1 | 5 giorni | 150 | 11 | - | - | P1/4 | - | 31 | - | 1140 | 31 | 9 | ||
152.75 € | 1 | 5 giorni | 35 | 14 | - | - | P3/8 | - | 32 | - | 510 | 33 | 11 | ||
188.50 € | 1 | 5 giorni | 85 | 14 | - | - | P3/8 | - | 32 | - | 760 | 33 | 11 | ||
226.42 € | 1 | 5 giorni | 115 | 14 | - | - | P3/8 | - | 32 | - | 920 | 33 | 11 | ||
282.75 € | 1 | 5 giorni | 150 | 14 | - | - | P3/8 | - | 32 | - | 1100 | 33 | 11 | ||
152.75 € | 1 | 5 giorni | 35 | 9 | - | U1/2 | - | - | - | 55 | 550 | 30 | 7 | ||
188.50 € | 1 | 5 giorni | 85 | 9 | - | U1/2 | - | - | - | 55 | 820 | 30 | 7 | ||
226.42 € | 1 | 5 giorni | 115 | 9 | - | U1/2 | - | - | - | 55 | 980 | 30 | 7 | ||
282.75 € | 1 | 5 giorni | 150 | 9 | - | U1/2 | - | - | - | 55 | 1170 | 30 | 7 | ||
152.75 € | 1 | 5 giorni | 35 | 12 | - | U5/8 | - | - | - | 61 | 520 | 34 | 9 | ||
188.50 € | 1 | 5 giorni | 85 | 12 | - | U5/8 | - | - | - | 61 | 780 | 34 | 9 | ||
226.42 € | 1 | 5 giorni | 115 | 12 | - | U5/8 | - | - | - | 61 | 940 | 34 | 9 | ||
282.75 € | 1 | 5 giorni | 150 | 12 | - | U5/8 | - | - | - | 61 | 1130 | 34 | 9 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori | Tool Type | Maschiatura | φd(mm) | 30 |
---|
Configura
Proprietà di base
Holder Length L(mm)
φD1(mm)
Tapping Ability: d-meters
Tapping Ability: d-unify
Tapping Ability: For d-pipe
Tapping Ability: d-meters l(mm)
Tapping Ability: For d-pipe l(mm)
Tapping Ability: d-unify l(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali