Mandrino Mega Micro (di tipo dritto)

Mandrino Mega Micro (di tipo dritto)
[Features]
· φ10 external diameter ultra-small design for smallest nut in the world, supporting ultra-small diameter end mill processing.
· Slim, high speed rotation holder designed to prevent interference with workpiece and jig.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BBT30-MEGA6S-90
BBT30-MEGA6S-105
BBT40-MEGA4S-90
BBT40-MEGA6S-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
L
(mm)
Compatible Collet L1
(mm)
Maximum Gripping Diameter
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)
Big Plus BT NO. G H1
(mm)
H2
(mm)

285.00 €

1 10 giorni BT300.45~6.059090NBC6S-□626.0514450BBT30M7 P0.7528.549

288.00 €

1 10 giorni BT300.45~6.05105105NBC6S-□736.0514470BBT30M7 P0.7528.549

323.00 €

1 9 giorni BT400.45~4.059090NBC4S-□534.05121000BBT40M5 P0.826.547

323.00 €

1 9 giorni BT400.45~6.059090NBC6S-□536.05141000BBT40M7 P0.7528.549

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 50000

Supporto tecnico