Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LVM-01
Product Category | Apparecchiatura di misurazione | Set Content | Main body, Battery, Instruction manual, Warranty card, Inspection report, Dedicated aluminum case | Mass(g) | 985 |
---|---|---|---|---|---|
Features | 2 axis simultaneous detection level. Alerts to completion of leveling operation with an LED and buzzer. Adopts an optical level detection sensor. | Battery | Alkaline Battery LR03 (AAA Size ) x 4 | Minimum Read Value | 0.01mm/1m |
Auto Power Supply OFF | Power OFF 30 Minutes After Power ON | Operating Temperature Range | 0°C-40°C (20°C ±5°C recommended) | Battery life | 50 Hours Continuous Operation |
Dimensions(mm) | Ф109XH46 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali