Inserto per alesatura-tracciatura

Inserto per alesatura-tracciatura
[Features]
· Processing diameter: φ1-φ9. Features excellent sharpness, ideal for extremely small diameter boring.
· Processing diameters of φ1 and φ1.5 are now available. This product can be used for smaller diameter machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RBE1
RBE1.5
RBE2
RBE3
RBE4
RBE5
RBE7
RBE9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φd l
(mm)
L
(mm)

84.56 €

1 9 giorni 1561

84.56 €

1 9 giorni 1.57.563

86.37 €

1 9 giorni 31461

86.37 €

1 9 giorni 41761

96.32 €

1 9 giorni 2961

98.13 €

1 7 giorni 52262

101.75 €

1 7 giorni 72864

105.37 €

1 7 giorni 93773

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coating TiN Features Features excellent sharpness and ideal for extremely small diameter boring. Processing diameter φ1, φ1.5 newly added. Can be used for further smaller diameter processing.

Supporto tecnico