Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ST20-C0525C |
ST20-C5/85A-40 |
ST25-C1040C |
ST25-C1434C-60 |
ST32-C1652C-30 |
ST32-C3050C-60 |
ST32-C3060C |
ST32-C4565C-60 |
ST42-C50100C |
ST42-C5085C-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | φd | Minimum Pilot Hole Diameter φD1 | Maximum Chamfering Width φD2 | O.D. φD3 | L (mm) | L1 (mm) | Number of flutes | Tip type or model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.92 € | 1 | 5 giorni | 45 | 20 | 5 | 25 | 33 | 25 | 60 | 1 | CW1206A | ||
486.42 € | 1 | 5 giorni | 5~85 | 20 | 5.5~38.8 | 33.5~40.3 | 49 | 40 | 70 | - | CW1206A | ||
184.17 € | 1 | 5 giorni | 45 | 25 | 10 | 40 | 45 | 35 | 70 | 2 | CW1909A | ||
202.58 € | 1 | 5 giorni | 60 | 25 | 14 | 34 | 38 | 37 | 70 | 2 | CW1909A | ||
304.42 € | 1 | 5 giorni | 30 | 32 | 16 | 52 | 68 | 48 | 80 | 2 | CW1909A | ||
304.42 € | 1 | 5 giorni | 60 | 32 | 30 | 50 | 54 | 45 | 80 | 3 | CW1909A | ||
276.25 € | 1 | 5 giorni | 45 | 32 | 30 | 60 | 65 | 45 | 80 | 3 | CW1909A | ||
359.67 € | 1 | 5 giorni | 60 | 32 | 45 | 65 | 69 | 50 | 80 | 3 | CW1909A | ||
464.75 € | 1 | 5 giorni | 45 | 42 | 50 | 100 | 106 | 70 | 80 | 3 | CW3115A | ||
512.42 € | 1 | 5 giorni | 30 | 42 | 50 | 85 | 96 | 52 | 80 | 3 | CW1909A |
Loading...
Application | Smussatura/Orizzontale | Peripheral Blade Y/N | N/A | Features | The wide range C-Cutter consolidates chamfering tools. The insert designed exclusively for chamfering has a large rake angle, which allows for beautiful chamfering. The wide machining range can reduce the number of tools inside the magazine to greatly improve the loss time of ATC. |
---|
Configura
Proprietà di base
Tip angle (θ)
φd
Minimum Pilot Hole Diameter φD1
Maximum Chamfering Width φD2
O.D. φD3
L(mm)
L1(mm)
Number of flutes
Tip type or model
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali