Codice articolo del costruttore: NS-308R-1.6-5
Marca: NIKKO YOZAI MFG
Prezzo: 174.83 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NS-308R-1.6-5
Product Type | Barra per saldatura | Pole diameter(mm) | 1.6 | Pole length(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Case (5 kg) | One example of chemical components C(%) | 0.05 | Si(%) | 0.36 |
Mn(%) | 1.53 | P(%) | 0.024 | S(%) | 0.001 |
Ni(%) | 9.53 | Cr(%) | 19.85 | Tensile Strength(N/mm2) | 580 |
Stretch(%) | 46.9 | 0.2% Resistance(N/mm2) | 410 | Small Package Mass(kg) | 5 |
JIS Standard | Z3321Y308 | AWS Standard | A5.9ER308 | Application | For 18 Cr-8 Ni Stainless Steel |
Si trova sulla pagina di TIG Welding Rod for Stainless Steel NS-308R, il codice articolo è il seguente: NS-308R-1.6-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NS-308R-1.6-5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali