• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Foglio diamantato Handy Alta 2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SD80-AGPMS-100-100-MG
SD200-AGPMS-100-100-MG
SD3000-AHJMS-100-100-MG
SD800-AGPMS-100-100-MG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Color

34.39 €

5 30 giorni 80Black

32.07 €

5 8 giorni 200Green

24.51 €

5 5 giorni 3000-

27.97 €

5 5 giorni 800-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Panno abrasivo Usage Lucidatura a mano Abrasive material Diamante
Width(mm) 100 Length(mm) 100 Application Work Material: Granite, Marble, Artificial Stone, Glass
Base Materials Cloth Back Surface Color White Packaging Quantity(Sheets) 1
Diamond Layer Thickness(mm) 1.5 Adhesive Resin Bond Type Velcro

Supporto tecnico