Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.73 € | 1 | 6 giorni | 13 | 20 | 12 | 100 | C | ||
112.73 € | 1 | 6 giorni | 14 | 20 | 16 | 100 | A | ||
118.67 € | 1 | 6 giorni | 15 | 20 | 16 | 100 | A | ||
125.28 € | 1 | 6 giorni | 16 | 20 | 16 | 100 | B | ||
129.23 € | 1 | 6 giorni | 17 | 20 | 16 | 100 | C | ||
132.53 € | 1 | 6 giorni | 18 | 20 | 20 | 125 | A | ||
141.12 € | 1 | 6 giorni | 19 | 20 | 20 | 125 | A | ||
141.12 € | 1 | 6 giorni | 20 | 20 | 20 | 125 | B | ||
147.72 € | 1 | 6 giorni | 21 | 20 | 20 | 125 | C | ||
155.64 € | 1 | 6 giorni | 22 | 20 | 20 | 125 | C | ||
161.58 € | 1 | 6 giorni | 23 | 20 | 25 | 125 | A | ||
170.82 € | 1 | 6 giorni | 24 | 20 | 25 | 125 | A | ||
186.00 € | 1 | 6 giorni | 25 | 40 | 25 | 145 | B | ||
193.26 € | 1 | 6 giorni | 26 | 40 | 25 | 145 | C | ||
208.45 € | 1 | 6 giorni | 27 | 40 | 25 | 145 | C | ||
208.45 € | 1 | 6 giorni | 28 | 40 | 25 | 145 | C | ||
210.43 € | 1 | 6 giorni | 29 | 40 | 32 | 155 | A | ||
246.08 € | 1 | 6 giorni | 31 | 40 | 32 | 155 | A | ||
256.63 € | 1 | 6 giorni | 32 | 40 | 32 | 155 | B | ||
263.89 € | 1 | 6 giorni | 33 | 40 | 32 | 155 | C | ||
263.89 € | 1 | 6 giorni | 34 | 40 | 32 | 155 | C | ||
263.89 € | 1 | 6 giorni | 35 | 40 | 32 | 155 | C | ||
281.71 € | 1 | 6 giorni | 36 | 40 | 32 | 155 | C | ||
300.20 € | 1 | 6 giorni | 37 | 40 | 32 | 155 | C | ||
300.20 € | 1 | 6 giorni | 38 | 40 | 32 | 155 | C | ||
331.22 € | 1 | 6 giorni | 39 | 50 | 42 | 170 | A | ||
331.22 € | 1 | 6 giorni | 40 | 50 | 42 | 170 | A | ||
396.58 € | 1 | 6 giorni | 45 | 50 | 42 | 170 | C | ||
457.31 € | 1 | 6 giorni | 50 | 50 | 42 | 170 | C |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Pin Angle |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | +0.05~0 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali