SCT, fresa S-Cut MX30

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCT420040M
SCT425050M
SCT430050M
SCT435070M
SCT440080M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

401.86 €

1 6 giorni 204020130B

473.81 €

1 6 giorni 255025140B

556.98 €

1 6 giorni 305032150A

821.68 €

1 6 giorni 357032170C

938.52 €

1 6 giorni 408042180A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Number of flutes(sheet) 4 Type Sgrossatura
Coating Senza rivestimento Machining Application Laterale / Scanalatura Blade tip shape Land / Anti-Chipping C Face Attached
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) Blade diameter tolerance(mm) +0.1~0

Supporto tecnico