Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCT420060M |
SCT425070M |
SCT430080M |
SCT435100M |
SCT440120M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486.34 € | 1 | 6 giorni | 20 | 60 | 20 | 150 | B | ||
568.20 € | 1 | 6 giorni | 25 | 70 | 25 | 160 | B | ||
683.06 € | 1 | 6 giorni | 30 | 80 | 32 | 180 | A | ||
985.38 € | 1 | 6 giorni | 35 | 100 | 32 | 200 | C | ||
1,127.30 € | 1 | 6 giorni | 40 | 120 | 42 | 220 | A |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Sgrossatura |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Land / Anti-Chipping C Face Attached |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | Blade diameter tolerance(mm) | +0.1~0 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali