Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MCS05050K |
MCS05060K |
MCS060100K |
MCS06050K |
MCS06060K |
MCS06075K |
MCS075100-1K |
MCS07550-1K |
MCS07560-1K |
MCS07575-1K |
MCS090100-1K |
MCS09060-1K |
MCS09075-1K |
MCS10060-1K |
MCS10075-1K |
MCS100100-1K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Blade Length (mm) | End Face Diameter d2 (mm) | Blade specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434.20 € | 1 | 6 giorni | 50 | 60 | 6 | 50 | 33 | Bottom Blade Medium Low 1°±30°/Seamless | ||
479.75 € | 1 | 6 giorni | 50 | 70 | 6 | 60 | 33 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,083.74 € | 1 | 6 giorni | 60 | 110 | 6 | 100 | 35 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
536.52 € | 1 | 6 giorni | 60 | 60 | 6 | 50 | 35 | Bottom Blade Medium Low 1°±30°/Seamless | ||
652.70 € | 1 | 6 giorni | 60 | 70 | 6 | 60 | 35 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
825.64 € | 1 | 6 giorni | 60 | 85 | 6 | 75 | 35 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,206.51 € | 1 | 6 giorni | 75 | 110 | 8 | 100 | 45 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
630.91 € | 1 | 6 giorni | 75 | 60 | 8 | 50 | 45 | Bottom Blade Medium Low 1°±30°/Seamless | ||
799.24 € | 1 | 6 giorni | 75 | 70 | 8 | 60 | 45 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
958.98 € | 1 | 6 giorni | 75 | 85 | 8 | 75 | 45 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,597.29 € | 1 | 6 giorni | 90 | 110 | 10 | 100 | 50 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,019.71 € | 1 | 6 giorni | 90 | 70 | 10 | 60 | 50 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,223.02 € | 1 | 6 giorni | 90 | 85 | 10 | 75 | 50 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,028.29 € | 1 | 6 giorni | 100 | 70 | 10 | 60 | 50 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,224.99 € | 1 | 6 giorni | 100 | 85 | 10 | 75 | 50 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° | ||
1,645.48 € | 1 | 6 giorni | 100 | 110 | 10 | 100 | 50 | Bottom Blade Medium Low 1°±30° |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Mounting Method | Albero |
---|---|---|---|---|---|
Material, Carbide (K Type) | G2 | Key, Width x Depth | A | Boss length L2(mm) | 38 |
Hole Diameter d(mm) | 25.4 | Outer Diameter Tolerance | +0.05~-0.05 | Torsional Angle | 25° |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Blade Length(mm)
End Face Diameter d2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali