Fresa angolare con manico TAG G2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAG10060K
TAG1560K
TAG2060K
TAG2545K
TAG2560K
TAG3060K
TAG3545K
TAG3560K
TAG4045K
TAG4060K
TAG5060K
TAG6060K
TAG7560K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length L
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Blade Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Neck diameter d1
(mm)

1,409.24 €

1 6 giorni 60°10014812404246

162.11 €

1 6 giorni 60°156045126

178.05 €

1 6 giorni 60°206047129

201.96 €

1 6 giorni 45°2572661610

201.96 €

1 6 giorni 60°25726121610

222.96 €

1 6 giorni 60°30726121612

238.89 €

1 6 giorni 45°35856102012

238.89 €

1 6 giorni 60°35856152012

262.79 €

1 6 giorni 45°4093612.52012

262.79 €

1 6 giorni 60°40936202012

316.38 €

1 6 giorni 60°50958202520

411.97 €

1 6 giorni 60°601098303222

981.21 €

1 6 giorni 60°7513210304234

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N Disponibile Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico