• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Alesatore a macchina MRM G2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRM0500K
MRM0550K
MRM0600K
MRM0635K
MRM0650K
MRM0700K
MRM0750K
MRM0800K
MRM0850K
MRM0900K
MRM0950K
MRM09525K
MRM1000K
MRM1050K
MRM1100K
MRM1150K
MRM1200K
MRM1250K
MRM1270K
MRM1300K
MRM1350K
MRM1400K
MRM1450K
MRM1500K
MRM1550K
MRM15875K
MRM1600K
MRM1650K
MRM1700K
MRM1750K
MRM1800K
MRM1850K
MRM1900K
MRM1905K
MRM1950K
MRM2000K
MRM2050K
MRM2100K
MRM2150K
MRM2200K
MRM22225K
MRM2250K
MRM2300K
MRM2350K
MRM2400K
MRM2450K
MRM2500K
MRM2540K
MRM2550K
MRM2600K
MRM2650K
MRM2700K
MRM2750K
MRM2800K
MRM2850K
MRM2900K
MRM2950K
MRM3000K
MRM3050K
MRM3100K
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Shank

104.00 €

7 giorni 5304130+0.004~+0.009MT1

104.00 €

7 giorni 5.5304130+0.004~+0.009MT1

104.00 €

7 giorni 6304130+0.004~+0.009MT1

93.40 €

7 giorni 6.35(1/4)304140+0.006~+0.012MT1

106.48 €

7 giorni 6.5304140+0.006~+0.012MT1

106.48 €

7 giorni 7304140+0.006~+0.012MT1

111.45 €

7 giorni 7.5304150+0.006~+0.012MT1

111.45 €

7 giorni 8304150+0.006~+0.012MT1

116.41 €

7 giorni 8.5304160+0.006~+0.012MT1

116.41 €

7 giorni 9304160+0.006~+0.012MT1

118.07 €

7 giorni 9.5304160+0.006~+0.012MT1

94.00 €

7 giorni 9.525(3/8)304160+0.006~+0.012MT1

118.07 €

7 giorni 10304160+0.006~+0.012MT1

99.40 €

7 giorni 10.5304170+0.007~+0.015MT1

99.40 €

7 giorni 11304170+0.007~+0.015MT1

104.80 €

7 giorni 11.5504170+0.007~+0.015MT1

144.56 €

7 giorni 12506170+0.007~+0.015MT1

112.01 €

7 giorni 12.5506180+0.007~+0.015MT1

122.81 €

7 giorni 12.7506180+0.007~+0.015MT1

112.01 €

7 giorni 13506180+0.007~+0.015MT1

113.21 €

7 giorni 13.5506190+0.007~+0.015MT1

113.21 €

7 giorni 14506190+0.007~+0.015MT1

122.21 €

7 giorni 14.5506205+0.007~+0.015MT2

122.21 €

7 giorni 15506205+0.007~+0.015MT2

125.81 €

7 giorni 15.5506205+0.007~+0.015MT2

137.21 €

7 giorni 15.875(5/8)506205+0.007~+0.015MT2

125.81 €

7 giorni 16506205+0.007~+0.015MT2

130.61 €

7 giorni 16.5506220+0.007~+0.015MT2

130.61 €

7 giorni 17506220+0.007~+0.015MT2

132.41 €

7 giorni 17.5506220+0.007~+0.015MT2

132.41 €

7 giorni 18506220+0.007~+0.015MT2

137.81 €

7 giorni 18.5506225+0.008~+0.017MT2

137.81 €

7 giorni 19506225+0.008~+0.017MT2

186.42 €

7 giorni 19.05(3/4)606230+0.008~+0.017MT2

144.41 €

7 giorni 19.5606230+0.008~+0.017MT2

144.41 €

7 giorni 20606230+0.008~+0.017MT2

151.01 €

7 giorni 20.5606240+0.008~+0.017MT2

151.01 €

7 giorni 21606240+0.008~+0.017MT2

167.81 €

7 giorni 21.5606240+0.008~+0.017MT2

152.81 €

7 giorni 22606240+0.008~+0.017MT2

178.62 €

7 giorni 22.225(7/8)606240+0.008~+0.017MT2

178.62 €

7 giorni 22.5606240+0.008~+0.017MT2

163.01 €

7 giorni 23606240+0.008~+0.017MT2

184.02 €

7 giorni 23.5606240+0.008~+0.017MT2

168.41 €

7 giorni 24606240+0.008~+0.017MT2

209.22 €

7 giorni 24.5606240+0.008~+0.017MT2

190.62 €

7 giorni 25656265+0.008~+0.017MT3

222.42 €

7 giorni 25.4(1")656265+0.008~+0.017MT3

222.42 €

7 giorni 25.5656265+0.008~+0.017MT3

202.02 €

7 giorni 26656265+0.008~+0.017MT3

242.83 €

7 giorni 26.5706270+0.008~+0.017MT3

221.82 €

7 giorni 27706270+0.008~+0.017MT3

242.83 €

7 giorni 27.5706270+0.008~+0.017MT3

221.82 €

7 giorni 28706270+0.008~+0.017MT3

258.43 €

7 giorni 28.5706270+0.008~+0.017MT3

235.63 €

7 giorni 29708270+0.008~+0.017MT3

258.43 €

7 giorni 29.5708270+0.008~+0.017MT3

235.63 €

7 giorni 30708270+0.008~+0.017MT3

263.83 €

7 giorni 30.5708270+0.008~+0.017MT3

240.43 €

7 giorni 31708280+0.008~+0.017MT3

Loading...

Informazioni di base

Shank Type Taper shank Work material General steel / Quenched and tempered steel / Cast Iron / Copper / Resin / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Straight Base Blade Y/N NA Bite Section Length R(mm) C0.5~2.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico