Fresa angolare fissa CRC G2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CRC0125K

Codice componente
CRC0125K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

142.56 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura rotonda Tool Diameter (D)(mm) 8 work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carburo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento R Size (R)(mm) 1.25
Overall Length L(mm) 60 Number of flutes(sheet) 3 Blade Length(mm) 1.25
Shank diameter (d)(mm) 8 Small Diameter D1(mm) 5 R Tolerance(mm) ±0.05

Si trova sulla pagina di Fresa angolare fissa CRC G2, il codice articolo è il seguente: CRC0125K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRC0125K.

Supporto tecnico