Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
CMC1060K |
CMC1090K |
CMC1560K |
CMC1590K |
CMC2060K |
CMC2090K |
CMC2560K |
CMC2590K |
CMC3060K |
CMC3090K |
CMC4060K |
CMC4090K |
CMC5060K |
CMC5090K |
CMC6060K |
CMC6090K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length L (mm) | Blade Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Small Diameter D1 (mm) | Outer Diameter Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.51 € | 8 giorni | 60 | 10 | 125 | 6.9 | 20 | 2 | +1.0~0 | ||
119.51 € | 8 giorni | 90 | 10 | 125 | 4 | 20 | 2 | +1.0~0 | ||
126.36 € | 8 giorni | 60 | 15 | 130 | 10.4 | 20 | 3 | +1.0~0 | ||
126.36 € | 8 giorni | 90 | 15 | 130 | 6 | 20 | 3 | +1.0~0 | ||
135.75 € | 8 giorni | 60 | 20 | 140 | 13 | 25 | 5 | +1.0~0 | ||
135.75 € | 8 giorni | 90 | 20 | 140 | 7.5 | 25 | 5 | +1.0~0 | ||
117.02 € | 8 giorni | 60 | 25 | 150 | 14.8 | 25 | 8 | +1.0~0 | ||
117.02 € | 8 giorni | 90 | 25 | 150 | 8.5 | 25 | 8 | +1.0~0 | ||
130.66 € | 8 giorni | 60 | 30 | 150 | 17.3 | 32 | 10 | +1.0~0 | ||
130.66 € | 8 giorni | 90 | 30 | 150 | 10 | 32 | 10 | +1.0~0 | ||
158.55 € | 8 giorni | 60 | 40 | 160 | 21.7 | 42 | 15 | +1.0~0 | ||
158.55 € | 8 giorni | 90 | 40 | 160 | 12.5 | 42 | 15 | +1.0~0 | ||
227.36 € | 8 giorni | 60 | 50 | 200 | 26 | 42 | 20 | +1.0~0 | ||
227.36 € | 8 giorni | 90 | 50 | 200 | 15 | 42 | 20 | +1.0~0 | ||
288.11 € | 8 giorni | 60 | 60 | 210 | 30.3 | 42 | 25 | +1.0~0 | ||
288.11 € | 8 giorni | 90 | 60 | 210 | 17.5 | 42 | 25 | +1.0~0 |
Loading...
Application | Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | Disponibile | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | Number of flutes(sheet) | 2 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.