Registrati
Confermato
  • Pole diameter(mm)
  • Pole length(mm)
  • Current range, lower(A)
  • Current range, vertical position, elevating, upper
  • Amount Of Content
  • Mass(g)
  • Tipo
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi

Coated Rod for Soft Steel to 550 MPa Grade Steel B-10【Da 1 a 4 pezzi】 (B-10-3.2-5)

Codice componente:

B-10-3.2-5
Cancella
    • Il prodotto non è disponibile in Europa

    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli
    Codice componente
    B-10-3.2-5

    Pole diameter

    (mm)

    Pole length

    (mm)

    Current range, lower

    (A)

    Current range, vertical position, elevating, upper

    Amount Of Content

    Mass

    (g)

    Quantità minima d'ordine
    3.2
    350
    80~130
    60~110
    1 Case (5 kg)
    5000
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    61.47 €
    ( 73.15 € )
    6 giorni lavorativi