Bussola punta a brugola 3 / 8" SQ (tipo lungo)

Bussola punta a brugola 3 / 8" SQ (tipo lungo)
  • Sconto volumi elevati
Long hex screwdriver bit with integrated shaft and socket, boasting excellent strength.
[Features]
· The ideal complement for ratchet sets.
· Precision fit shape. Outstanding quality.
· Nickel chrome plated finish and precise manufacturing process ensure perfect work.
· The set includes V10-211-4, 5, 6, 7, 8, 10 (6 pcs).
[Applications]
· Ideal for various applications and fields such as manufacturing industries, artisan handcrafting, DIY, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

V10-211-6

Codice componente
V10-211-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.70 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Hex Type Overall Length(mm) 120 Single Product Set Product Single Item
Tip two-sided width size (mm) 6 Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Shaft length 93 Compatible Cap Screw M8 Insertion Angle(mm) 9.5

Si trova sulla pagina di Bussola punta a brugola 3 / 8" SQ (tipo lungo) , il codice articolo è il seguente: V10-211-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V10-211-6.

Supporto tecnico