Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HNCS-40 |
HNCS-60 |
HNCS-80 |
HNCS-100 |
HNCS-120 |
HNCS-150 |
HNCS-240 |
HNCS-320 |
HNCS-400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
85.59 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 40 | ||
78.57 € | 100 Pezzi per confezione | 5 conf. | 10 giorni | 60 | ||
69.81 € | 100 Pezzi per confezione | 5 conf. | 9 giorni | 80 | ||
61.05 € | 100 Pezzi per confezione | 5 conf. | 10 giorni | 100 | ||
61.05 € | 100 Pezzi per confezione | 5 conf. | 10 giorni | 120 | ||
61.05 € | 100 Pezzi per confezione | 5 conf. | 10 giorni | 150 | ||
61.05 € | 100 Pezzi per confezione | 5 conf. | 10 giorni | 240 | ||
61.05 € | 100 Pezzi per confezione | 5 conf. | 10 giorni | 320 | ||
61.05 € | 100 Pezzi per confezione | 5 conf. | 10 giorni | 400 |
Loading...
Sheet Type | Carta vetrata | Usage | Per levigatrici | Abrasive material | Alundum (Allumina) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 75 | Length(mm) | 110 | Application | (1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repair |
Base Materials | - | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali