Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CLCS-HP-1000 |
CLCS-HP-120 |
CLCS-HP-150 |
CLCS-HP-180 |
CLCS-HP-240 |
CLCS-HP-320 |
CLCS-HP-400 |
CLCS-HP-600 |
CLCS-HP-800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
68.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 1000 | ||
68.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 120 | ||
68.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 150 | ||
68.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 180 | ||
68.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 240 | ||
68.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 320 | ||
68.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 400 | ||
68.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 600 | ||
68.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 800 |
Loading...
Sheet Type | Pellicola | Usage | Per levigatrici | Abrasive material | Alundum (Allumina) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 75 | Length(mm) | 110 | Application | (1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repair |
Base Materials | - | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali