Inserto a sezione quadrata completo Assab 17 (misura metrica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ASSAB17-KM-6-63

Codice componente
ASSAB17-KM-6-63
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

48.66 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta da taglio con finitura Width(mm) 6 Material Cobalt HSS
Overall Length(mm) 63 Height(mm) 6 Pcs./Box.(pc.) -
Features 1 Performs careful quenching and tempering using Swedish pure high-speed steel as the material. Features 2 It has a structure composed of a uniform arrangement of extremely fine particles, hence it exhibits extremely high hardness (HRC 68-69) and cutting performance. Features 3 Reliability and results in the past 60 years. It is widely used as an exemplary high quality finished cutting bit.

Si trova sulla pagina di Inserto a sezione quadrata completo Assab 17 (misura metrica), il codice articolo è il seguente: ASSAB17-KM-6-63.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASSAB17-KM-6-63.

Supporto tecnico