Inserto a punta piatta completo Assab 17 (misura metrica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASSAB17-HM-3-12-90
ASSAB17-HM-3-12-150
ASSAB17-HM-3-12-200
ASSAB17-HM-3-16-200
ASSAB17-HM-3-20-200
ASSAB17-HM-4-10-100
ASSAB17-HM-4-12-200
ASSAB17-HM-4-16-160
ASSAB17-HM-4-16-200
ASSAB17-HM-4-20-200
ASSAB17-HM-5-12-200
ASSAB17-HM-5-16-200
ASSAB17-HM-5-18-200
ASSAB17-HM-5-20-200
ASSAB17-HM-6-8-70
ASSAB17-HM-6-10-200
ASSAB17-HM-6-12-200
ASSAB17-HM-6-14-140
ASSAB17-HM-6-16-200
ASSAB17-HM-6-18-140
ASSAB17-HM-6-20-200
ASSAB17-HM-6-25-200
ASSAB17-HM-8-12-160
ASSAB17-HM-8-12-200
ASSAB17-HM-8-16-200
ASSAB17-HM-8-20-200
ASSAB17-HM-10-12-200
ASSAB17-HM-10-14-200
ASSAB17-HM-10-16-200
ASSAB17-HM-10-20-200
ASSAB17-HM-10-25-200
ASSAB17-HM-12-16-200
ASSAB17-HM-12-20-200
ASSAB17-HM-12-25-200
ASSAB17-HM-12-30-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Height
(mm)

38.66 €

1 6 giorni 39012

64.91 €

1 6 giorni 315012

84.97 €

1 6 giorni 320012

115.20 €

1 6 giorni 320016

124.56 €

1 6 giorni 320020

46.08 €

1 6 giorni 410010

102.71 €

1 6 giorni 420012

88.69 €

1 6 giorni 416016

106.01 €

1 6 giorni 420016

131.01 €

1 6 giorni 420020

111.22 €

1 6 giorni 520012

96.52 €

1 6 giorni 520016

101.13 €

1 6 giorni 520018

113.26 €

1 6 giorni 520020

30.92 €

1 Disponibile 6 giorni 6708

98.02 €

1 6 giorni 620010

112.32 €

1 6 giorni 620012

90.34 €

1 6 giorni 614014

101.71 €

1 6 giorni 620016

105.87 €

1 6 giorni 614018

106.89 €

1 6 giorni 620020

129.17 €

1 6 giorni 620025

109.57 €

1 6 giorni 816012

126.75 €

1 6 giorni 820012

107.47 €

1 6 giorni 820016

108.04 €

1 6 giorni 820020

102.66 €

1 6 giorni 1020012

118.42 €

1 6 giorni 1020014

131.85 €

1 6 giorni 1020016

157.59 €

1 6 giorni 1020020

196.38 €

1 6 giorni 1020025

154.13 €

1 6 giorni 1220016

178.33 €

1 6 giorni 1220020

211.45 €

1 6 giorni 1220025

282.89 €

1 6 giorni 1220030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta da taglio con finitura Material Cobalt HSS Pcs./Box.(pc.) -
Features 1 Performs careful quenching and tempering using Swedish pure high-speed steel as the material. Features 2 It has a structure composed of a uniform arrangement of extremely fine particles, hence it exhibits extremely high hardness (HRC 68-69) and cutting performance. Features 3 Reliability and results in the past 60 years. It is widely used as an exemplary high quality finished cutting bit.

Supporto tecnico