• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mola per uso acciaio inox con albero, 3 pezzi【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.3721E
NO.3722E
NO.3723E
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter D
(mm)
Thickness t
(mm)
Shape Bond Degree of Coupling Maximum rotation speed used
(min-1)
Pack Quantity Tool Used

17.89 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 2538Shell typeVitrifiedM190003Electric drill

17.82 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 1938Shell typeVitrifiedM230003Electric drill

17.83 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 1932Cylinder TypeVitrifiedM250003Electric drill

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Grindstone Particle Size(#) 60 Shaft diameter d(mm) 6
Abrasive grain WA Shaft Length ℓ(mm) 35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico