• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mola per uso acciaio inox con albero, 5 pezzi【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.3724E
NO.3725E
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter D
(mm)
Thickness t
(mm)
Shape Bond Degree of Coupling Maximum rotation speed used
(min-1)
Pack Quantity Tool Used

27.81 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 1632Shell typeVitrifiedM420005Electric drill

27.81 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 6425Cylinder TypeVitrifiedM530005Electric drill

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Grindstone Particle Size(#) 60 Shaft diameter d(mm) 6
Abrasive grain WA Shaft Length ℓ(mm) 35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico