• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerapoint tipo duro【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.MH-0820-80
NO.MH-0820-120
NO.MH-0820-220
NO.MH-1020-80
NO.MH-1020-120
NO.MH-1020-220
NO.MH-1320-80
NO.MH-1320-120
NO.MH-1320-220
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Outer Diameter D
(mm)
Shaft Length ℓ
(mm)
Bond Degree of Coupling Maximum rotation speed used
(min-1)
Pack Quantity Material Tool Used

37.98 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 8 giorni 80830--2400010RubberMini Router

37.98 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 8 giorni 120840VitrifiedP2400010RubberMini Router

37.98 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 8 giorni 220840VitrifiedP2400010RubberMini Router

42.95 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 8 giorni 801030--2400010RubberMini Router

42.95 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 8 giorni 1201030--2400010RubberMini Router

42.95 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 8 giorni 2201030--2400010RubberMini Router

54.09 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 801330--2000010RubberMini Router

54.09 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 1201330--2000010RubberMini Router

54.09 €

10 Pezzi per confezione

8 giorni 2201330--2000010RubberMini Router

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Grindstone Shaft diameter d(mm) 3 Thickness t(mm) 20
Shape Cylinder Type Abrasive grain SW

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico