• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cono di rettifica metallo con montaggio ad albero quantità 3【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.3511E
NO.3514E
NO.3516E
NO.3520E
NO.3714E
NO.3716E
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter D
(mm)
Thickness t
(mm)
Shape Shaft Length ℓ
(mm)
Bond Degree of Coupling Maximum rotation speed used
(min-1)
Pack Quantity Tool Used

18.66 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 3232Umbrella-shaped30VitrifiedP230003Electric drill

16.18 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 2525Cylinder Type30VitrifiedP230003Electric drill

15.00 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 3210Cylinder Type30VitrifiedP260003Electric drill

19.31 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 328Disc Type30VitrifiedP260003Electric drill

16.61 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 2525Cylinder Type40VitrifiedO250003Electric drill

19.20 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 328Disc Type40VitrifiedO290003Electric drill

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Grindstone Particle Size(#) 60 Shaft diameter d(mm) 6
Abrasive grain WA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico