• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cono di rettifica metallo con montaggio ad albero quantità 5【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.3512E
NO.3513E
NO.3515E
NO.3517E
NO.3518E
NO.3519E
NO.3711E
NO.3712E
NO.3713E
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness t
(mm)
Shape Abrasive grain Bond Degree of Coupling Maximum rotation speed used
(min-1)
Pack Quantity Tool Used

21.46 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 601928Umbrella-shapedWAVitrifiedP400005Electric drill

21.46 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 601632Shell typeWAVitrifiedP420005Electric drill

20.81 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 601632Cylinder TypeWAVitrifiedP300005Electric drill

20.81 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 602510Cylinder abnormal shapeWAVitrifiedP340005Electric drill

22.09 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 601616SphericalWAVitrifiedP500005Electric drill

24.44 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 602513Cylinder abnormal shapeWAVitrifiedP340005Electric drill

27.77 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 1001616SphericalPAVitrifiedO550005Electric drill

28.31 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 1001625Cylinder abnormal shapePAVitrifiedO330005Electric drill

25.42 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 601928Umbrella-shapedPAVitrifiedO440005Electric drill

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Grindstone Shaft diameter d(mm) 6 Shaft Length ℓ(mm) 35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico