• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mola con albero per materiali non ferrosi contiene 5 pz.【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.3751E
NO.3752E
NO.3753E
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Outer Diameter D
(mm)
Thickness t
(mm)
Shape Bond Degree of Coupling Quantity/Pack Maximum rotation speed used
(min-1)
Both square Pack Quantity Tool Used

30.26 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 1001616SphericalVitrifiedN105500020°5Electric Drill, Impact Screwdriver

33.00 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 1001625Cylinder abnormal shapeVitrifiedN103300020°5Electric Drill, Impact Screwdriver

27.72 €

5 Pezzi per confezione

8 giorni 601928Umbrella-shapedVitrifiedN104000025°5Electric Drill, Impact Screwdriver

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Grindstone Shaft diameter d(mm) 6 Abrasive grain GC
Shaft Length ℓ(mm) 35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico