• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta di precisione Sanfre Hobby【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.H-176
NO.H-177
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content Tool Used

51.68 €

3 Pezzi per confezione

Disponibile 8 giorni Diameter (mm): 0.8, 1, 1.2Mini Router

51.68 €

3 Pezzi per confezione

Disponibile 8 giorni Diameter (mm): 1.4, 1.6, 1.8Mini Router

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Groove Length L(mm) 10 work material General steel / Aluminum / Copper / Resin Tool Material Type High-speed steel
Overall Length L(mm) 45 Shank Type End Mill Shank Maximum rotation speed used(min⁻1) 30000
Shaft Diameter(mm) 2.34

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico