• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mandrino vite【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.H-703

Codice componente
NO.H-703
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supplement Application Tool Used Packaging Quantity
(Piece)

35.83 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 3 pieceElectrodeposition barMini Router1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 2.34 Overall Length(mm) 45 Maximum rotation speed used(min-1) 15000
Abrasive material Diamond Blade tip shape Screw type

Si trova sulla pagina di Mandrino vite, il codice articolo è il seguente: NO.H-703.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.H-703.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico