Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NO.2313 |
NO.2320 |
NO.2324 |
NO.2325 |
NO.2327 |
NO.H-190 |
NO.H-191 |
NO.H-192 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A cilindro con punta rotonda | 2.4 | 11 | |
21.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A cono con punta ovale | 3 | 7 | |
34.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A cilindro | 6.4 | 13 | |
34.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A cilindro con punta rotonda | 6.4 | 13 | |
34.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Tipo di punta a tronco di cono | 7 | 17 | |
21.94 € | 3 | Disponibile | 7 giorni | A cilindro | 1.6 | 6 | |
19.33 € | 3 | Disponibile | 7 giorni | A cilindro | 3 | 15 | |
19.33 € | 3 | Disponibile | 7 giorni | A cilindro con punta rotonda | 3 | 15 |
Loading...
Product Type | Shank diameter 3 mm | Shower Material | Interamente in carburo | Specifications | Diamond Cut Eye |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 30000 | Tool Used | Electric drill |
Configura
Proprietà di base
Shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali