Spazzola P / P【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.4452

Codice componente
NO.4452
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.83 €

21.97 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola circolare Outer Diameter(mm) 75 Shaft Diameter(mm) 6
Thickness(mm) 10 Type Nylon Brush with Shaft Shaft length(mm) 30
Material Polypropylene Allowable Rotational Speed(min-1) 3500 Packaging Quantity(Book) 3
Tool Used Electric drill Specifications Application: Inner Surface of Pipes, Surface Polishing

Si trova sulla pagina di Spazzola P / P, il codice articolo è il seguente: NO.4452.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.4452.

Supporto tecnico