• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fascia levigatrice【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.H-520
NO.H-521
NO.H-522
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Type Shaft Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Screw Hole Diameter
(mm)
Abrasive material Thickness
(mm)
Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack

35.17 €

3 Pezzi per confezione

3 giorni Band3---10Sander bandPolishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderElectric Drill, Mini Router10

19.13 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni Paper-6010A-Spare PaperPolishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderElectric Drill, Mini Router10

19.13 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni Paper-12010A-Spare PaperPolishing the inside and outside of pipesHand Grinder, Micro GrinderElectric Drill, Mini Router10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 10 Thickness t(mm) 20
Shaft length(mm) 30 Maximum rotation speed used(min-1) 25000 Shape Cylinder Type

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico