• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set fascia levigatrice【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.5230
NO.5260
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Thickness t
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Maximum rotation speed used
(min-1)
Shaft Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack

53.17 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 10325000Sander band setGrinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderElectric Drill, Mini Router10

53.17 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 20620000Sander band setGrinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderElectric drill10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 15 Particle Size(#) 60,120
Shaft length(mm) 30 Shape Cylinder Type Abrasive material A

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico