• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruota levigatrice【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.H-531
NO.H-532
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack

37.01 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 100Grinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderElectric Drill, Mini Router10

37.01 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 180Grinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderElectric Drill, Mini Router10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Type Flap with shaft Outer Diameter D(mm) 30
Thickness t(mm) 10 Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min-1) 20000 Shape Wheel Type Abrasive material A
Thickness(mm) 10

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico