• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Disco piccolo【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.5241

Codice componente
NO.5241
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supplement Application Quantity/Pack

22.47 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni Small Disc SanderGrinding and Polishing Wood/Metal10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 50 Thickness t(mm) 20
Shaft Diameter(mm) 6 Particle Size(#) 100 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min-1) 3000 Shape Disc type

Si trova sulla pagina di Disco piccolo, il codice articolo è il seguente: NO.5241.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.5241.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico