• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mola per lucidatura in camoscio【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.H-410

Codice componente
NO.H-410
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Material

20.57 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni BuffPolishing of various metalsHand Grinder, Micro GrinderMini Router10Chamois

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 23 Thickness t(mm) 4
Screw Hole Diameter(mm) 1 Maximum rotation speed used(min-1) 30000 Shape Wheel Type
Hole Diameter(mm) 1

Si trova sulla pagina di Mola per lucidatura in camoscio, il codice articolo è il seguente: NO.H-410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.H-410.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico