• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Affilatura lama diamantata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.3281
NO.3282
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Application Tool Used Material

26.16 €

Disponibile 8 giorni 500.8Surface PolishingElectric drillDiamond

40.33 €

Disponibile 8 giorni 751Surface PolishingElectric drillDiamond

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Diamond Sharpener Shaft Diameter(mm) 6 Particle Size(#) 400
Screw Hole Diameter(mm) 6 Shaft length(mm) 22 Maximum rotation speed used(min⁻1) 3000

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico