• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lima a rotazione in titanio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.2341
NO.2342
NO.2661
NO.2662
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter D
(mm)
Thickness t
(mm)
Shape Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Material Surface Treatment

29.29 €

8 giorni 610Triangle typeTitanium Rotation FileGrinding and deburring of metalsHand Grinder, Micro GrinderMini Router10HSS, TitaniumTitanium Coating

29.29 €

8 giorni 610Cylinder TypeTitanium Rotation FileGrinding and deburring of metalsHand Grinder, Micro GrinderMini Router10HSS, TitaniumTitanium Coating

46.20 €

Disponibile 8 giorni 1025Shell typeTitanium Rotation FileGrinding and deburring of metalsHand Grinder, Micro GrinderElectric drill10HSS, TitaniumTitanium Coating

46.20 €

Disponibile 8 giorni 1025Shell typeTitanium Rotation FileGrinding and deburring of metalsHand Grinder, Micro GrinderElectric drill10HSS, TitaniumTitanium Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min-1) 30000

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico