• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set Power Rock【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.H-580

Codice componente
NO.H-580
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack

51.68 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni Power Rock DiscGrinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderElectric Drill, Mini Router10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 38 Thickness t(mm) 20
Shaft Diameter(mm) 3 Particle Size(#) 80、120、320 Shaft length(mm) 20
Maximum rotation speed used(min-1) 25000 Tool Installation Method Lock

Si trova sulla pagina di Set Power Rock, il codice articolo è il seguente: NO.H-580.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.H-580.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico