• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set Power Rock Disc【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.5280

Codice componente
NO.5280
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack

51.68 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni Power-lock sanderGrinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Micro GrinderElectric Drill, Mini Router10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 38 Thickness t(mm) 10
Shaft Diameter(mm) 3 Particle Size(#) 80、120、320 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min-1) 30000 Tool Installation Method Lock

Si trova sulla pagina di Set Power Rock Disc, il codice articolo è il seguente: NO.5280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.5280.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico