Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.H-536
Codice componente |
---|
NO.H-536 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Supplement | Application | Tool Used | Tool Used 2 | Quantity/Pack | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.30 € | 3 Pezzi per confezione | 9 giorni | Paper Cone | Grinding and Polishing Wood/Metal | Hand Grinder, Micro Grinder | Mini Router | 10 | Japanese paper |
Loading...
Application | Lucidatura | Outer Diameter D(mm) | 9 | Thickness t(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Particle Size(#) | 120 | Maximum rotation speed used(min-1) | 15000 |
Shape | Cup Type | Thickness(mm) | 9 | Tool Installation Method | Screw-In Type |
Si trova sulla pagina di Tazza cono carta, il codice articolo è il seguente: NO.H-536.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.H-536.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.