• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set cono carta【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.H-515

Codice componente
NO.H-515
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Material

52.58 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni Paper ConeGrinding and Polishing Wood/MetalHand Grinder, Electric DrillMini Router5Japanese paper

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 9、8、7 Thickness t(mm) 23
Shaft Diameter(mm) 6 Particle Size(#) 100、150、240 Shaft length(mm) 25
Maximum rotation speed used(min-1) 15000 Number of cuts 6 Shape Cone Type
Tool Installation Method Screw-In Type

Si trova sulla pagina di Set cono carta, il codice articolo è il seguente: NO.H-515.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.H-515.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico