• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set levigatrice Poly Net【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.5530

Codice componente
NO.5530
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supplement Application Tool Used Quantity/Pack Material

28.20 €

3 Pezzi per confezione

Disponibile 8 giorni Net SanderUneven part polishingHand Grinder, Electric Drill3Glass Fiber

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 125 Thickness t(mm) 2
Particle Size(#) 60、120、150 Maximum rotation speed used(min-1) 3000 Abrasive material CC
Thickness(mm) 2

Si trova sulla pagina di Set levigatrice Poly Net, il codice articolo è il seguente: NO.5530.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.5530.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico