• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lamina mix【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.4427

Codice componente
NO.4427
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Material

54.34 €

3 Pezzi per confezione

Disponibile 8 giorni Uneven part polishingHand Grinder, Electric DrillElectric drill5Non‐Woven Fabric

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Type Flap with shaft Outer Diameter D(mm) 60
Thickness t(mm) 25 Shaft Diameter(mm) 6 Particle Size(#) 180
Shaft length(mm) 40 Maximum rotation speed used(min-1) 4000 Number of cuts 6
Shape Wheel Type Thickness(mm) 25

Si trova sulla pagina di Lamina mix, il codice articolo è il seguente: NO.4427.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.4427.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico