• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Minitaglierina【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.H-161

Codice componente
NO.H-161
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supplement Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Material

47.30 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni Rotary FileUneven part polishingHand Grinder, Electric DrillMini Router3Carbon tool steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 6 Thickness t(mm) 0.5
Shaft Diameter(mm) 2.34 Shaft length(mm) 40 Maximum rotation speed used(min-1) 30000
Shape Disc Type Thickness(mm) 0.5

Si trova sulla pagina di Minitaglierina, il codice articolo è il seguente: NO.H-161.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.H-161.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico