• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Levigatrice micro mini【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.H-542

Codice componente
NO.H-542
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack

37.01 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni Uneven part polishingHand Grinder, Electric DrillMini Router5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Type Flap with shaft Outer Diameter D(mm) 20
Thickness t(mm) 20 Shaft Diameter(mm) 3 Particle Size(#) 120
Shaft length(mm) 40 Maximum rotation speed used(min-1) 20000 Number of cuts 6
Shape Wheel Type Abrasive material A Thickness(mm) 20

Si trova sulla pagina di Levigatrice micro mini, il codice articolo è il seguente: NO.H-542.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.H-542.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico