• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Levigatrice ad azione singola【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NO.5501
NO.5502
NO.5503
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Supplement Application Tool Used Quantity/Pack

30.10 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 60Single action sanderUneven part polishingHand Grinder, Electric Drill5

30.10 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 80Single action sanderUneven part polishingHand Grinder, Electric Drill5

30.10 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni 120Single action sanderUneven part polishingHand Grinder, Electric Drill5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 6
Shaft length(mm) 40 Maximum rotation speed used(min-1) 3000 Thickness(mm) 1
Tool Installation Method Glue Type

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico