• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set lima mini stretta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.H-742

Codice componente
NO.H-742
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supplement Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Material

45.72 €

8 giorni Precision file setHand Grinder, Electric Drill, Drilling MachineMini Router1Carbon tool steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 0.8 to 2 Thickness t(mm) 0.8–6
Shaft Diameter(mm) 2.34 Shaft length(mm) 30 Maximum rotation speed used(min-1) 30000
Blade tip shape Cutter Joint

Si trova sulla pagina di Set lima mini stretta, il codice articolo è il seguente: NO.H-742.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.H-742.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico