• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mola per finitura a tamburo【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.4573H

Codice componente
NO.4573H
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Supplement Tool Used Tool Used 2 Quantity/Pack Material Shaft shape

46.98 €

3 Pezzi per confezione

8 giorni Buff typeElectric Drill, Drilling MachineImpact Screwdriver1ClothHexagonal Shaft

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Polishing Outer Diameter D(mm) 60 Thickness t(mm) 60
Shaft Diameter(mm) 6.35 Shaft length(mm) 30 Maximum rotation speed used(min-1) 5000
Shape Shell type Thickness(mm) 60

Si trova sulla pagina di Mola per finitura a tamburo, il codice articolo è il seguente: NO.4573H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.4573H.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico