Codice articolo del costruttore: H-601
Marca: SUMFLEX
Prezzo: 56.42 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H-601
Product Type | Tipo piatto | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Materiale rame / Alluminio | Outer Diameter(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 0.5 | Maximum rotation speed used(min−1) | 20000 | Pcs. per Pkg.(Sheets) | 3 |
Tool Used | Mini Router | Application | For cutting thin metal sheets like iron, stainless steel, and copper and pipes |
Si trova sulla pagina di Mola da taglio, il codice articolo è il seguente: H-601.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H-601.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali